商品概要

画像をクリックすると大きくなります

超小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離 300mm, NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, コード引き出しタイプ, 2m

超小型アンプ内蔵光電センサ, 透過形, 検出距離 300mm, NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,850

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
検出方式透過形
検出距離300mm
標準検出物体φ2mm以上の不透明体
最小検出物体φ2mm以上 (不透明体)
指向角投光器: 2~20°
受光器: 2~70°
光源赤色発光ダイオード (650 nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流投光器: 10mA以下
受光器: 20mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ
DC26.4V以下
50mA以下
残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満)
残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~50mA)
動作モード遮光時ON
保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
使用周囲照度白熱ランプ: 5,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~2000Hz 複振幅 1.5mm または300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IEC60529 規格IP67
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約40g
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(M2×14)、ナット
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
レンズ部: 変性ポリアリレート
表示部: 変性ポリアリレート

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

平行移動特性

情報更新:2024/07/25

距離特性

情報更新:2024/07/25

受光出力-距離特性
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No