商品概要

画像をクリックすると大きくなります

透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m

透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 25,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離反射板E39-R1使用: 0.1~1m
標準検出物体φ75mm以上の不透明体
厚み: 0.7mmのLCDガラス基板
指向角3~10°
光源赤色発光ダイオード (660 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流30mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整2回転エンドレス・ボリウム
使用周囲照度白熱ランプ: 5,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲0~40℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約110g
付属品取扱説明書、取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、反射板
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
レンズ部: 変性ポリアリレート
取りつけ金具: ステンレス (SUS304)

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

平行移動特性

情報更新:2024/07/25

距離特性

情報更新:2024/07/25

受光出力-距離特性
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No