商品概要

画像をクリックすると大きくなります

フラットタイプ近接センサ, 静電容量形, 非シールド, 検出距離 10mm, NC, 感度調整ボリウム付き, コード引き出しタイプ, 2m

フラットタイプ近接センサ, 静電容量形, 非シールド, 検出距離 10mm, NC, 感度調整ボリウム付き, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,800

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm
タイプ角型、静電容量形、非シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離10mm
設定距離0~7.5mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板50×50×1mm
応答周波数100Hz
電源電圧DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10~30V
消費電流DC24V時: 10mA以下
制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)DC30V時: 100mA以下
制御出力(残留電圧)1.5V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯検出表示灯(赤)
動作モードNC
感度調整11回転ボリウム
保護回路逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲-10~55℃
保存温度範囲-10~55℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存湿度範囲35~85%RH
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP64
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約35g
材質ケース: 耐熱ABS
検出面: 耐熱ABS
付属品取扱説明書、調整用ドライバ

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No