商品概要

画像をクリックすると大きくなります

樹脂ケースタイプ近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 5mm, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m

樹脂ケースタイプ近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 5mm, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

検出ヘッドサイズM18
タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
電源の種類交流2線式
検出距離5mm ±10%
設定距離0~4mm
応差検出距離の10%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄18×18×1mm
応答周波数25Hz(平均値)
電源電圧AC24~240V
使用電圧範囲AC20~264V
漏れ電流AC200V時: 1.7mA以下
制御出力(開閉容量)5~300mA
表示灯動作表示灯(赤)
動作モードNO
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC4000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP68
社内規格: 耐油
接続方式コード引き出しタイプ (5m)
材質ケース: ポリアリレート
検出面: ポリアリレート
締めつけナット: ポリアセタール
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2025/09/04

外形図

出力段回路図

情報更新:2025/09/04

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2025/09/04

相互干渉

A: 50mm以上、B: 35mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2025/09/04

周囲金属の影響

l: 0mm以上、φd: 18mm以上、D: 0mm以上、m: 20mm以上、n: 27mm以上

特性図

情報更新:2025/09/04

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

漏れ電流特性

残留電圧特性
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
No No Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No