商品概要
画像をクリックすると大きくなります
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, DC電源, NPN/PNP出力, 端子台タイプ
在庫/販売状況
2026/03/16 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 12,700 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| タイプ | アンプユニット |
|---|---|
| 電源の種類 | 直流3線式 |
| 応差 | 定格検出距離の1~5%可変 |
| 電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 |
| 使用電圧範囲 | DC10~30V |
| 消費電流 | 50mA以下 |
| 制御出力(出力形式) | NPN/PNP両オープンコレクタ出力 |
| 制御出力(開閉容量) | 200mA以下 (DC30V以下) |
| 制御出力(残留電圧) | 1.5V以下 |
| 表示灯 | 検出表示灯(赤)、安定表示灯(緑) |
| 動作モード | NO/NC 切替式 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ |
| 保存温度範囲 | -10~55℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~85%RH |
| 温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下 |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±20%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下 |
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~25Hz 複振幅 2mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 100m/s2 X、Y、Z方向 各3回 |
| 接続方式 | 端子台タイプ |
| 質量 | 梱包状態: 約140g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 組合せアンプ/ヘッド | E2C-CR8A、E2C-CR8B、E2C-X1A、E2C-C1A、E2C-X1R5A、E2C-X2A、E2C-X5A、E2C-X10A、E2C-C20MA |
外形図
情報更新:2024/08/08
外形図

出力段回路図
情報更新:2024/08/08
出力段回路図

タイムチャート