商品概要

画像をクリックすると大きくなります

双極双投基本スイッチ, 定格電流 10A, 接点間隔 0.5mm, ヒンジ・ローラ・レバー形, OT大, はんだづけ端子

双極双投基本スイッチ, 定格電流 10A, 接点間隔 0.5mm, ヒンジ・ローラ・レバー形, OT大, はんだづけ端子

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

アクチュエータヒンジ・ローラ・レバー形 φ9.5×4
ステンレス鋼レバー、プラスチック・ローラ
曲率半径: R48.4
OT大
接点構成2c (双極双投形)
銀合金
接点間隔(標準値)0.5mm
端子仕様はんだづけ端子
負荷一般負荷
定格通電電流10A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A、AC250V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 2A、AC250V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1A、AC250V 0.7A
誘導負荷: AC125V 6A、AC250V 4A
電動機負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2A
電動機負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 10A、DC14V 10A、DC30V 10A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 3A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
誘導負荷: DC8V 6A、DC14V 6A、DC30V 4A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 3A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
周囲温度範囲-25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲35~85%RH

許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC1500V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 100万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2

動作に必要な力(OF)規格値 最大2.09N
もどりの力(RF)規格値 最小0.41N
動作後の動き(OT)規格値 最小1.2mm
応差の動き(MD)規格値 最大3.3mm
自由位置(FP)規格値 最大47.6mm
動作位置(OP)規格値 31~32.6mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/07/25

ねじ取りつけ穴加工図

端子構造

情報更新:2024/07/25
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
DZ-10GW2-1Aについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。