商品概要
画像をクリックすると大きくなります
触覚スイッチ, 半球プランジャ形, M8, コード長: 5m
触覚スイッチ, 半球プランジャ形, M8, コード長: 5m
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 5,100 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/08/08
| 形状・構造 | タッチスイッチ (M8) |
|---|---|
| 動作方式 | スローアクション |
| アクチュエータ | 半球プランジャ形 φ7 樹脂プランジャ |
| 電気定格 | 抵抗負荷: DC5V 1mA~DC30V 30mA |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 接点構成 | 1b |
| ケーブル仕様 | 耐油ケーブル、2芯、5m 公称断面積: 0.08mm2 仕上り径: φ3 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
| 許容操作速度 | 5~500mm/s |
|---|---|
| 許容操作頻度 | 電気的: 60回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
| 接触抵抗 (初期値) | 3.1Ω以下 |
| 絶縁抵抗 | 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC250Vメガにて) |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC250V 50/60Hz 1min (TTP) 各端子と非充電金属部間: AC600V 50/60Hz 1min |
| 耐久性 | 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
| 保護構造 | IP67 |
| 動作に必要な力(OF) | X, Y方向: 規格値 最大 0.74N Z方向: 規格値 最大 0.98mm |
|---|---|
| 動作までの動き(PT) | X, Y方向: 参考値 0.6mm Z方向: 参考値 0.3mm |
| 全体の動き(TT) | X, Y方向: 参考値 1.2mm Z方向: 参考値 0.9mm |
| 許容操作荷重 | 規格値 最大 1.96N |
外形図
情報更新:2024/08/08

回路構成
情報更新:2024/08/08

特性図
情報更新:2024/08/08
耐久曲線図
電気的:

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
D5B-8015についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。