商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC125V 1A, ACコネクタ

小形封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC125V 1A, ACコネクタ

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,500

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2026/04/25

形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータシール・ローラ・プランジャ形 φ11×4.7
ステンレス系焼結合金ローラ
電気定格AC125V 1A
定格周波数50/60Hz
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 1A/AC250V 1A
ランプ負荷: AC125V 1A/AC250V 1A
誘導負荷: AC125V 1A/AC250V 1A
電動機負荷(NC): AC125V 1A/AC250V 1A
電動機負荷(NO): AC125V 1A/AC250V 0.5A
許容突入電流常時閉路: 最大10A
常時開路: 最大10A
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作速度0.1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
インパルス耐電圧各端子と非充電金属部間: 2.5kV
耐久性電気的: 50万回以上 (AC250V 5A)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大300m/s2
保護構造IP67
感電保護クラスClass II (二重絶縁で接地不要)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 11.77N
もどりの力(RF)規格値 最小 4.90N
動作までの動き(PT)規格値 最大 1.5mm
応差の動き(MD)参考値 0.1mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 3mm
動作位置(OP)規格値 41.3±0.8mm

外形図

情報更新:2026/04/25

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2026/04/25

コネクタピン配置図

特性図

情報更新:2026/04/25

耐久曲線図

電気的:
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
D4E-1D00Nについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。