商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形リミットスイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, DC30V 1A, 動作表示灯あり, プリワイヤタイプ(3芯、DC仕様), 0.3m
小形リミットスイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, DC30V 1A, 動作表示灯あり, プリワイヤタイプ(3芯、DC仕様), 0.3m
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/09/04
| 形状・構造 | 汎用タテ型 |
|---|---|
| アクチュエータ | シール・ローラ・プランジャ形 φ12×4.4 ステンレス系焼結ローラ |
| 電気定格 | DC30V 1A |
| 接点構成 | 1c |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 1A ランプ負荷: DC30V 1A 誘導負荷: DC30V 1A 電動機負荷: DC30V 1A |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大20A 常時開路: 最大10A |
| 動作表示灯 | LED、不動作時点灯 DC30V 漏れ電流: 約1.7mA |
| アース端子 | アース線付き |
| ケーブル仕様 | 耐油ケーブル、3芯、0.3m |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
| 許容操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s |
|---|---|
| 許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
| インパルス耐電圧 | 充電金属部とアース間: 2.5kV 各端子と非充電金属部間: 2.5kV |
| 耐久性 | 電気的: 100万回以上 (DC30V 0.1A) 機械的: 1000万回以上 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大500m/s2 |
| 保護構造 | IP67 |
| 感電保護クラス | Class III (アース線付き) |
| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 17.65N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 規格値 最小 4.41N |
| 動作までの動き(PT) | 規格値 最大 1.8mm |
| 応差の動き(MD) | 規格値 最大 0.2mm |
| 動作後の動き(OT) | 規格値 最小 3mm |
| 動作位置(OP) | 規格値 34.3±1mm |
外形図
情報更新:2025/09/04
取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2025/09/04

コネクタピン配置図

特性図
情報更新:2025/09/04
耐久曲線図
電気的:

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |