商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形リミットスイッチ, センターローラ・レバー形, AC125V 1A

小形リミットスイッチ, センターローラ・レバー形, AC125V 1A

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,450

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

形状・構造汎用タテ型
アクチュエータセンターローラ・レバー形 φ17.5×7
ステンレス鋼ローラ
電気定格AC125V 1A
定格周波数50/60Hz
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 1A
ランプ負荷(NC): AC125V 1A
ランプ負荷(NO): AC125V 0.7A
誘導負荷: AC125V 1A
電動機負荷: AC125V 1A
許容突入電流常時閉路: 最大5A
常時開路: 最大2.5A
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)100mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 20万回以上 (AC125V 1A)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大500m/s2
保護構造IP67

動作に必要な力(OF)規格値 最大 6.67N
もどりの力(RF)規格値 最小 1.47N
動作までの動き(PT)規格値 10±3°
応差の動き(MD)規格値 最大 3°
動作後の動き(OT)規格値 最小 50°

外形図

情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2024/08/08

コネクタピン配置図
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
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No