商品概要
小形重装備リミットスイッチ, トップ・プランジャ形, ローラ形, 4回路双断形, 同時動作, 表示灯なし, G1/2コンジット口
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 10,600 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/09/04
| 形状・構造 | 汎用タテ型 |
|---|---|
| 動作方式 | スナップアクション |
| 動作形 | 同時動作形 |
| アクチュエータ | トップ・プランジャ形 φ11×5 ステンレス鋼ローラ ローラ形 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 接触形式 | 4回路双断形 |
| 接点構成 | 2a2b |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A/AC600V 1A ランプ負荷: AC125V 2A/AC250V 1A/AC480V 0.5A/AC600V 0.4A 誘導負荷: AC125V 4A/AC250V 2A/AC480V 1A/AC600V 0.7A 電動機負荷: AC125V 3A/AC250V 1.5A/AC480V 0.8A/AC600V 0.5A |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC14V 5A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷: DC14V 2A/DC30V 1A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A 誘導負荷: DC14V 4A/DC30V 2A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 電動機負荷: DC14V 3A/DC30V 1.5A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大20A |
| コンジット | G1/2 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~100℃ |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、氷結しないこと) |
| 許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 300回/分以下 |
|---|---|
| 接触抵抗 (初期値) | 25mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 同極端子間: 100MΩ以上 充電金属部とアース間: 100MΩ以上 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 DC500Vメガにて |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2200V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2200V 50/60Hz 1min |
| 耐久性 | 電気的: 75万回以上 (AC125V 5A) |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 |
| 保護構造 | IP67 NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13 |
| 感電保護クラス | Class I (アース端子付き) |
| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 17.65N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 規格値 最小 4.90N |
| 動作までの動き(PT) | 規格値 最大 1.6mm |
| 応差の動き(MD) | 規格値 最大 1.0mm |
| 動作後の動き(OT) | 規格値 最小 5.1mm |
| 動作位置(OP) | 規格値 56±0.8mm |
外形図
情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2025/09/04

特性図
情報更新:2025/09/04
耐久曲線図
電気的:
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |