商品概要

画像をクリックすると大きくなります

極超小型基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, 1c, ピン押ボタン形, 動作に必要な力(OF): 最大0.74N, プリント基板用端子

極超小型基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, 1c, ピン押ボタン形, 動作に必要な力(OF): 最大0.74N, プリント基板用端子

在庫/販売状況

2026/08/31 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 -
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

アクチュエータピン押ボタン形
接点構成1c (単極双投形)
クロスバ
金合金
接点間隔(標準値)0.25mm
端子仕様プリント基板用端子
負荷微小負荷
定格通電電流0.1A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 0.1A
周囲温度範囲-40~85℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲85%RH以下 5~35℃にて

許容操作速度1~500mm/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 200回/分以下
接触抵抗(初期値)100mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 10万回以上 (30回/min)
機械的: 100万回以上 (60回/min)
保護構造IP40
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大300m/s2
質量約0.5g

動作に必要な力(OF)規格値 最大0.74N
もどりの力(RF)規格値 最小0.05N
動作までの動き(PT)規格値 最大0.5mm
動作後の動き(OT)規格値 最小0.25mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.12mm
動作位置(OP)規格値 5.2~5.8mm

外形図

情報更新:2024/07/25

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/07/25

ねじ取りつけ穴加工図

プリント基板加工図

端子構造

情報更新:2024/07/25

適合負荷領域図

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/8/19

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

D2F-01Fについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。