極超小形基本スイッチ
アクチュエータ |
ピン押ボタン形 |
---|---|
接点構成 |
1c (単極双投形) |
端子仕様 |
プリント基板用端子 |
定格通電電流 |
3A |
保護構造 |
IP40 |
情報更新 : 2024/03/13
アクチュエータ | ピン押ボタン形 |
---|---|
接点構成 | 1c (単極双投形) クロスバ 銀合金 |
接点間隔(標準値) | 0.25mm |
端子仕様 | プリント基板用端子 |
負荷 | 一般負荷 |
定格通電電流 | 3A |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 3A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 2A |
周囲温度範囲 | -40~85℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと) |
周囲湿度範囲 | 85%RH以下 5~35℃にて |
許容操作速度 | 1~500mm/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 200回/分以下 |
接触抵抗(初期値) | 30mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 3万回以上 (30回/min) 機械的: 100万回以上 (60回/min) |
保護構造 | IP40 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
質量 | 約0.5g |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大1.47N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小0.20N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大0.5mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小0.25mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大0.12mm |
動作位置(OP) | 規格値 5.2~5.8mm |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
ねじ取りつけ穴加工図
プリント基板加工図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
この形式について