セーフティ・リミットスイッチ
アクチュエータ |
トップ・プランジャ形 |
---|---|
動作方式 |
スローアクション |
接点構成 |
2NC |
保護構造 |
IP67 |
情報更新 : 2024/03/13
動作方式 | スローアクション |
---|---|
アクチュエータ | トップ・プランジャ形 φ9.2 ステンレス鋼プランジャ |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 2NC |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC400V 10A ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2A/AC400V 1.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1A/AC400V 0.8A 誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC400V 3A 電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC400V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC400V 0.8A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A ランプ負荷(NC): DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A ランプ負荷(NO): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A 誘導負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A 電動機負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A |
許容突入電流 | 最大30A |
コンジット | M20 |
アース端子 | アース端子付き |
周囲温度範囲 | 使用時: -40~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 95%RH以下 |
許容操作速度 | 1mm/s~0.5m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 25mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 同極端子間: 100MΩ以上 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 DC500Vメガにて |
インパルス耐電圧 | 同極端子間: 4kV 各端子とアース間: 4kV 異極端子間: 4kV |
耐久性 | 電気的: 50万回以上 (AC250V 10A) 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2以上 誤動作: 300m/s2以上 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class I (アース端子付き) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 18.63N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 1.96N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大 2mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 5mm |
動作位置(OP) | 規格値 35±1mm |
全体の動き(TT) | 参考値 7mm |
自由位置(FP) | 規格値 最大 38mm |
直接開路動作力(DOF) | 規格値 最小 49.03N |
直接開路動作までの動き(DOT) | 規格値 最小 3.2mm |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
この形式について