パワーMOS FETリレー
商品分類 |
リレー同一形状 |
---|---|
ゼロクロス機能 |
なし |
動作表示灯 |
あり |
定格入力電圧 |
DC12V |
定格負荷電圧 |
DC24~110V AC24~240V |
負荷電流 |
1~500mA (40℃にて) |
端子構造 |
プラグイン端子 |
情報更新 : 2024/02/28
商品分類 | リレー同一形状 | |
---|---|---|
絶縁方式 | フォト・ボル・カプラ | |
ゼロクロス機能 | なし | |
動作表示灯 | あり | |
端子構造 | プラグイン端子 | |
取りつけ方法 | ソケット | |
入力 | 定格入力電圧 | DC12V | 使用電圧範囲 | DC9.6~14.4V | 入力インピーダンス | 600Ω±20% | 動作電圧 | DC9.6V以下 | 復帰電圧 | DC1V以上 |
出力 | 定格負荷電圧 | DC24~110V AC24~240V | 負荷電圧範囲 | DC19.2~125V AC19.2~264V | 負荷電流 | 1~500mA (40℃にて) | サージオン電流耐量 | 6A (10ms) |
動作時間 | 5ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 10ms以下 |
出力オン電圧降下 | 3V以下 (RMS) |
漏れ電流 | 0.1mA以下 (AC200Vにて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐衝撃 | 1000m/s2 |
使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約50g |
接続ソケット形式 | PYF-08-PU/ PY08-02/ PYFZ-08/ PYFZ-08-E |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
情報更新 : 2024/02/28
この形式について