Page top

MY2K-02 DC24

ミニパワーリレー

Image

ミニパワーリレー, 2極, シングル接点, ラッチングリレー, プリント基板用端子, DC24V

コイル定格(セットコイル) DC24V 52mA
コイル定格(リセットコイル) DC24V 25mA
接点構成 2c
接触機構 シングル
接点材質 Auメッキ+Ag
接点定格負荷 AC220V 3A (抵抗負荷)
AC220V 0.8A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 3A (抵抗負荷)
DC24V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))
端子構造 プリント基板用端子

MYの形式一覧

  • 定格/性能
定格
保護構造閉鎖型(ケース入り)
端子構造プリント基板用端子
コイルコイル定格セットコイルDC24V 52mA
リセットコイルDC24V 25mA
コイル抵抗セットコイル: 470Ω
リセットコイル: 940Ω
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)80%以下
最大許容電圧110% (23℃)
消費電力セットコイル約1.3W
リセットイル約0.6W
接点定格負荷AC220V 3A (抵抗負荷)
AC220V 0.8A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 3A (抵抗負荷)
DC24V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC125V
接点電流の最大値AC: 3A
DC: 3A
最大開閉容量660VA (抵抗負荷)
176VA (誘導負荷 (cosφ=0.4))
72W (抵抗負荷)
36W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成2c
接触機構シングル
接点材質Auメッキ+Ag
性能
接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
セット、リセット最小パルス幅30ms
動作時間15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
復帰時間15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 18000回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
セットコイルとリセットコイル間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
セットコイルとリセットコイル間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐久性(機械的)1億回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)20万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC1V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-55~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約30g
取りつけ方法はんだづけ
  • 特性図

開閉容量

形・シリーズ

ミニパワーリレー

MY

この形式について

標準価格(税別) ¥6,800

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥7,480

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。