ラッチングリレー
コイル定格(セットコイル) |
DC100V 17mA DC110V 19mA |
---|---|
コイル定格(リセットコイル) |
DC100V 25mA DC110V 27mA |
接点構成 |
2c |
接触機構 |
シングル |
接点材質 |
Ag |
接点定格負荷 |
DC110V 5A (抵抗負荷) DC110V 5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) |
端子構造 |
プラグイン端子 |
情報更新 : 2024/02/28
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | ||
---|---|---|---|
端子構造 | プラグイン端子 | ||
コイル | コイル定格 | セットコイル | DC100V 17mA DC110V 19mA | リセットコイル | DC100V 25mA DC110V 27mA | コイル抵抗 | セットコイル: 5750Ω リセットコイル: 4040Ω | 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 80%以下 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | セットコイル | 約2.1W | リセットイル | 約2.8W |
接点 | 定格負荷 | DC110V 5A (抵抗負荷) DC110V 5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点電圧の最大値 | AC250V DC250V | 接点電流の最大値 | AC: 5A DC: 5A | 最大開閉容量 | 20VA 700W (抵抗負荷) 600W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点構成 | 2c | 接触機構 | シングル | 接点材質 | Ag |
接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
セット、リセット最小パルス幅 | 100ms (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
動作時間 | 60ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 30ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 1800回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) セットコイルとリセットコイル間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min セットコイルとリセットコイル間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) |
耐振動(誤動作) | 10~35~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 500m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 50m/s2 |
耐久性(機械的) | 250万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) |
耐久性(電気的) | 50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min) |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約380g |
取りつけ方法 | ソケット |
適用ソケット | 11PFA/ PL11 |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
電気的寿命曲線
情報更新 : 2024/02/28
この形式について