Page top

Z-15HW7855-M19L 1M

一般用基本スイッチ

Image

一般用基本スイッチ, 防滴形(モールド仕様), 基準形, 一般負荷, 定格通電電流 15A, 小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形(OF小), 防滴形(モールド端子形), VCT, 左方向, 1m, 接点間隔 0.25mm

アクチュエータ 小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形
タイプ 高感度
接点構成 1c
端子仕様 モールド端子
定格通電電流 15A
保護構造 IP62相当 (ただし、端子部を除く)

Zの形式一覧

  • 定格/性能
アクチュエータ小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形
ステンレス鋼ワイヤレバー
曲率半径: R110
OF小
タイプ高感度
接点構成1c
リベット
接点間隔(標準値)0.25mm
端子仕様モールド端子
負荷一般負荷
定格通電電流15A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A、AC250V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1.25A
誘導負荷: AC125V 10A、AC250V 10A
電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.4A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
誘導負荷: DC8V 15A、DC14V 10A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A
電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
周囲温度範囲-15~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 1000万回以上
保護構造防滴形(モールド仕様) IP62相当 (ただし、端子部を除く)
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2
  • 取りつけ穴加工図

ねじ取りつけ穴加工図

  • 端子構造

  • 適合負荷領域図

形・シリーズ

一般用基本スイッチ

Z

この形式について

標準価格(税別) オープン価格

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥5,880

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。