サーマックS 電子温度調節器
形状 |
DIN48×48 |
---|---|
端子形状 |
プラグイン |
入力種別 |
熱電対 |
制御出力(1) |
リレー出力 |
制御出力(2) |
なし |
電源電圧 |
AC24V (50/60Hz) DC24V |
情報更新 : 2024/03/13
形状 | DIN48×48 | |
---|---|---|
定値/プログラム | 定値タイプ | |
電源電圧 | AC24V (50/60Hz) DC24V | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 2W (DC24V時) 3VA (AC24V時) | |
入力 | 入力点数 | 1点 | 温度入力 | 熱電対: K、J、L |
制御方式 | ON/OFF制御、2自由度PID制御(PIDパラメータ自動設定機能つき)共有 | |
制御出力 | 制御出力総点数 | 1点 | 制御出力(1) | リレー出力 | 制御出力(2) | なし | リレー出力 | 1点 1c AC250V 3A(抵抗負荷) |
設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
指示方式 | 7セグメントデジタル表示および偏差指示 | |
サンプリング周期 | 500ms | |
調節感度 | 0.2%FS(ON/OFF制御時) | |
比例帯(P) | 1~999℃(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) | |
積分時間(I) | 1~1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) | |
微分時間(D) | 1~1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) | |
制御周期 | 2s/20s(切換) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 3年保証時: -10~50℃ | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
保護構造 | 前面: IP50、リアケース: IP20、端子部: IP00 | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回) | |
ケース色 | ライトグレー | |
端子形状 | プラグイン | |
付属品 | 埋め込み取りつけ用アダプタ | |
質量 | 約110g | |
別売品 | 硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B フィンガープロテクト用端子カバー: Y92A-48G 表面接続ソケット(8ピン): P2CF-08 表面接続ソケット(8ピン、フィンガープロテクトタイプ): P2CF-08-E 裏面接続ソケット(8ピンタイプ): P3G-08 |
指示精度 | 熱電対: (指示値の±1%または±2℃の大きいほう)±1ディジット以下 (U、Lは、±2℃±1ディジット以下。Rの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。) |
---|---|
温度/電圧の影響 | 熱電対: R: (±2%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他: (±2%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 |
電磁妨害の影響 | 熱電対: R: (±2%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他: (±2%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
この形式について