丸型防水コネクタ(M12)
情報更新 : 2024/03/14
タイプ | 防水コネクタ | |
---|---|---|
用途 | AC用 | |
極数 | 4極 | |
プラグ/ソケット | プラグ | |
引き出し方向 | ストレート | |
固定方式 | M12 ねじ式 | |
定格電圧 | AC250V | |
定格電流 | 4A | |
接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
適合ケーブル | 外径 | φ4~5mm |
使用温度範囲 | -25~70℃ | |
使用湿度範囲 | 20~85%RH | |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC1500V 1min (リーク電流1mA以下) | |
保護構造 | IP67 | |
接続方式 | はんだ | |
材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 カバー: PBT樹脂 コンタクト: 銅合金 (金めっき) 固定具: 銅合金 (ニッケルめっき) Oリング: ゴム | |
挿抜耐久 | 200回 |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
この形式について