押ボタンスイッチ
種類 |
押ボタンスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
丸胴形(φ16mm) |
操作部 |
丸形 突出形 緑 |
照光方式 |
非照光 |
端子仕様 |
プリント基板端子 |
情報更新 : 2024/03/14
種類 | 押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ16mm) | |
照光/非照光 | 非照光 | |
操作部 | 操作部形状 | 丸形 突出形 | 操作部色 | 緑 |
動作機能 | モーメンタリ | |
負荷 | 一般負荷/微小負荷共用 | |
最小適用負荷 | DC5V 1mA | |
接点定格 | 接点構成 | 1c | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 3A | 開閉能力説明 | 測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min |
端子仕様 | プリント基板端子 | |
許容操作頻度 | 電気的: 最大20回/分 機械的: 最大120回/分 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP40 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) |
動作に必要な力(OF) | 最大4.41N |
---|---|
もどりの力(RF) | 最小0.29N |
動作までの動き(PT) | 最大2.5mm |
全体の動き(TT) | 約3mm |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
この形式について