ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
CT内蔵ソリッドステート・リレー
マイカタログに追加
CT内蔵、新しいコンセプトのSSR。ヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能
ダウンロード
関連情報
本文
○ 内蔵CTにて負荷電流を監視します。 ○ 1本ヒータの断線はもちろん、複数ヒータの1本断線も検出できます。 ○ 三相ヒータ回路の断線検出が可能です。
○ 内蔵CTにてSSRのショート故障を検出できます。 ○ 警報表示灯にて異常内容(ヒータ断線またはSSRショート故障)を判別できます。 ○ スクリューレスクランプ端子タイプ、小型マイナス端子タイプは警報出力でも異常内容を判別できます。(ヒータ断線とSSRショート故障は別出力)
○ ロータリスイッチ(10進)にて簡単にヒータ断線検出レベルを設定できます。 ○ 設定スイッチは本体前面にあり、設定値の確認も容易です。
CTをSSRへ内蔵することで、CTの取りつけスペースが不要となり、配線工数も削減できます!!