ページ先頭

本文

パワーリレー

MM ダウンロード

安定した接触信頼性と高耐久性のパワーリレー

MM の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
MM2P 基準形 ケース入りプラグイン端子 2極 DXF46KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM2P-D ダイオード内蔵形 ケース入りプラグイン端子 2極 DXF46KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM2PN 動作表示灯内蔵形 ケース入りプラグイン端子 2極 DXF46KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM2XP 直流負荷開閉形 ケース入りプラグイン端子 2極 DXF46KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM2XP-D 直流負荷開閉用ダイオード内蔵形 ケース入りプラグイン端子 2極 DXF46KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM2XPN 直流負荷開閉用動作表示灯内蔵形 ケース入りプラグイン端子 2極 DXF46KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM3P 基準形 ケース入りプラグイン端子 3極 DXF48KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM3XP 直流負荷開閉形 ケース入りプラグイン端子 3極 DXF49KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM4 基準形 ハンダ付け端子 4極 DXF197KB DWG95KB
MM4B 基準形 ネジ締め端子 4極 DXF225KB DWG103KB
MM4P 基準形 ケース入りプラグイン端子 4極 DXF49KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM4PN 動作表示灯内蔵形 ケース入りプラグイン端子 4極 DXF49KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM4X 直流負荷開閉形 ハンダ付け端子 4極 DXF197KB DWG95KB
MM4XB 直流負荷開閉形 ネジ締め端子 4極 DXF225KB DWG103KB
MM4XP 直流負荷開閉形 ケース入りプラグイン端子 4極 DXF49KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM4XP-D 直流負荷開閉用ダイオード内蔵形 ケース入りプラグイン端子 4極 DXF49KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM4XP-JD 電力用補助継電器準拠形 ケース入りプラグイン端子 4極 DXF47KB DWG42KB ダウンロード 表示
MM4XPN 直流負荷開閉用動作表示灯内蔵形 ケース入りプラグイン端子 4極 DXF49KB DWG42KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答