ページ先頭

本文

カレント・センサ(単相用)

SAO-□S ダウンロード

単相モータ過電流保護に最適

SAO-□S の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
SAO-QS1N 過負荷検出用 単相回路用 起動時ロック瞬時動作形 制御電源電圧AC100/110/120V DXF41KB DWG39KB ダウンロード 表示
SAO-QS2N 過負荷検出用 単相回路用 起動時ロック瞬時動作形 制御電源電圧AC200/220/240V DXF41KB DWG39KB ダウンロード 表示
SAO-RS1N 過負荷検出用 単相回路用 反限時動作形 制御電源電圧AC100/110/120V DXF41KB DWG39KB ダウンロード 表示
SAO-RS2N 過負荷検出用 単相回路用 反限時動作形 制御電源電圧AC200/220/240V DXF41KB DWG39KB ダウンロード 表示
SAO-SS1N 過負荷検出用 単相回路用 瞬時動作形 制御電源電圧AC100/110/120V DXF41KB DWG39KB
SAO-SS2N 過負荷検出用 単相回路用 瞬時動作形 制御電源電圧AC200/220/240V DXF41KB DWG39KB
SET-3A カレントコンバータ 適用電流範囲1-80A DXF47KB DWG41KB ダウンロード 表示
SET-3B カレントコンバータ 適用電流範囲64-160A DXF47KB DWG41KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答