ページ先頭

本文

圧力センサ

E8MS, E8M ダウンロード

複数台のセンサヘッドの管理が可能

形E89-M, 形E8Mシリーズ, 形E8MS-01/10/N0は2012年3月生産終了。

E8MS, E8M の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E8M-10 センサ部 正圧検出タイプ 0-1MPa リニア出力 DXF65KB DWG47KB ダウンロード 表示
E8M-A1 センサ部 微小差圧タイプ 0-1000Pa リニア出力 DXF71KB DWG50KB ダウンロード 表示
E8M-N0 センサ部 負圧検出タイプ 0- -101kPa リニア出力 DXF66KB DWG47KB ダウンロード 表示
E8MS センサ部 DXF46KB DWG42KB ダウンロード 表示
E8M-MP8 コントローラ部 DC24V NPN出力 4ch入力タイプ DXF212KB DWG90KB ダウンロード 表示
Y92F-37-S アダプタ DXF121KB DWG63KB ダウンロード 表示
Y92A-40-S 前面保護硬質カバー DXF48KB DWG42KB ダウンロード 表示
Y92F-48-S パネル穴用アダプタ DXF43KB DWG40KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答