ページ先頭

本文

アブソリュート形 外径φ60

E6F-A ダウンロード

堅牢タイプ

E6F-A の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E6F-AB3C アブソリュート形 外形Φ60 DC5-12V NPNオープンコレクタ出力 BCD出力 DXF103KB DWG59KB
E6F-AB3C-C アブソリュート形 外形Φ60 DC5-12V オープンコレクタ出力 BCD出力 コネクタタイプ DXF84KB DWG53KB ダウンロード 表示
E6F-AB5B アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V PNPオープンコレクタ出力 BCD出力 DXF103KB DWG59KB
E6F-AB5C アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V NPNオープンコレクタ出力 BCD出力 DXF103KB DWG59KB
E6F-AB5C-C アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V NPNオープンコレクタ出力 BCD出力 コネクタタイプ DXF84KB DWG53KB
E6F-AG5B アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V PNPオープンコレクタ出力 グレイ2進出力 DXF103KB DWG59KB
E6F-AG5C アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V NPNオープンコレクタ出力 グレイ2進出力 DXF103KB DWG59KB
E6F-AG5C-C アブソリュート形 外形Φ60 DC12-24V オープンコレクタ出力 グレイ2進出力 コネクタタイプ DXF84KB DWG53KB ダウンロード 表示
E69-C10B カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ10(H8) 外形Φ22 DXF24KB DWG35KB ダウンロード 表示
E69-C610B カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ10(H8) 外形Φ22 DXF45KB DWG42KB ダウンロード 表示
E69-DF5 エンコーダ用延長用コード 5m DXF67KB DWG47KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答