ページ先頭

本文

角柱型標準タイプ近接センサ

TL-N / -Q ダウンロード

豊富な機種で種々の用途に対応

TL-N / -Q の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
TL-G3D-3 溝形 検出距離 7.5mm 直流3線式 NO DXF51KB DWG48KB ダウンロード 表示
TL-N5ME1 □25mm 検出距離 5mm 直流3線式 NO DXF65KB DWG47KB ダウンロード 表示
TL-N5ME2 □25mm 検出距離 5mm 直流3線式 NC DXF65KB DWG47KB ダウンロード 表示
TL-N5MY1 □25mm 検出距離 5mm 交流2線式 NO DXF61KB DWG46KB ダウンロード 表示
TL-N5MY2 □25mm 検出距離 5mm 交流2線式 NC DXF61KB DWG46KB ダウンロード 表示
TL-N7MD1 □25mm 検出距離 7mm 直流2線式 NO DXF63KB DWG46KB ダウンロード 表示
TL-N7MD2 □25mm 検出距離 7mm 直流2線式 NC DXF63KB DWG46KB ダウンロード 表示
TL-N10ME1 □30mm 検出距離 10mm 直流3線式 NO DXF66KB DWG48KB ダウンロード 表示
TL-N10ME2 □30mm 検出距離 10mm 直流3線式 NC DXF66KB DWG48KB ダウンロード 表示
TL-N10MY1 □30mm 検出距離 10mm 交流2線式 NO DXF66KB DWG48KB ダウンロード 表示
TL-N10MY2 □30mm 検出距離 10mm 交流2線式 NC DXF66KB DWG48KB ダウンロード 表示
TL-N12MD1 □30mm 検出距離 12mm 直流2線式 NO DXF66KB DWG48KB ダウンロード 表示
TL-N12MD2 □30mm 検出距離 12mm 直流2線式 NC DXF66KB DWG48KB ダウンロード 表示
TL-N20MD1 □40mm 検出距離 20mm 直流2線式 NO DXF60KB DWG45KB ダウンロード 表示
TL-N20MD2 □40mm 検出距離 20mm 直流2線式 NC DXF60KB DWG45KB ダウンロード 表示
TL-N20ME1 □40mm 検出距離 20mm 直流3線式 NO DXF60KB DWG45KB ダウンロード 表示
TL-N20ME2 □40mm 検出距離 20mm 直流3線式 NC DXF60KB DWG45KB ダウンロード 表示
TL-N20MY1 □40mm 検出距離 20mm 交流2線式 NO DXF60KB DWG45KB ダウンロード 表示
TL-N20MY2 □40mm 検出距離 20mm 交流2線式 NC DXF60KB DWG45KB ダウンロード 表示
TL-Q2MC1 8mm×9mm 検出距離 2mm 直流3線式 NO DXF46KB DWG42KB ダウンロード 表示
TL-Q5MC1 □17mm 検出距離 5mm 直流3線式 NO DXF62KB DWG46KB ダウンロード 表示
TL-Q5MC2 □17mm 検出距離 5mm 直流3線式 NC DXF62KB DWG46KB ダウンロード 表示
TL-Q5MD1 □17mm 検出距離 5mm 直流2線式 NO DXF62KB DWG46KB ダウンロード 表示
TL-Q5MD2 □17mm 検出距離 5mm 直流2線式 NC DXF62KB DWG46KB ダウンロード 表示
Y92E-C5 取りつけ金具 TL-N5ME/N5MY/N7MD用 DXF110KB DWG68KB
Y92E-C10 取りつけ金具 TL-N10ME/N10MY/N12MD用 DXF114KB DWG69KB
Y92E-C20 取りつけ金具 TL-N20ME/N20MY/N20MD用 DXF114KB DWG69KB

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答