ページ先頭

本文

ピッキングセンサ

F3W-D ダウンロード

小型で相互干渉に強く、各種部品などのピッキング用途に最適

F3W-D の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
F3W-D052A-D 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm 受光器 DXF88KB DWG56KB
F3W-D052A-L 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm 投光器 DXF88KB DWG56KB
F3W-D052AP-L 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm 投光器 DXF103KB DWG61KB
F3W-D052B-D 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離3m 検出幅100mm 受光器 DXF112KB DWG64KB
F3W-D052B-L 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離3m 検出幅100mm 投光器 DXF111KB DWG63KB
F3W-D052BP-L 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離3m 検出幅100mm 投光器 DXF127KB DWG68KB
F3W-D052U-D 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm 受光器 DXF90KB DWG57KB
F3W-D052U-L 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm 投光器 DXF87KB DWG56KB
F3W-D052UP-L 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm 投光器 DXF108KB DWG62KB
F39-L10 取りつけ金具 L字形 DXF66KB DWG49KB ダウンロード 表示
F39-L11 取りつけ金具 平形 DXF62KB DWG48KB ダウンロード 表示
F39-L12[RECEIVER] 保護金具 受光器用 DXF99KB DWG59KB ダウンロード 表示
F39-L12[LIGHT] 保護金具 投光器用 DXF92KB DWG57KB ダウンロード 表示
F3W-D052A 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm ダウンロード 表示
F3W-D052AP 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm ダウンロード 表示
F3W-D052B 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離3m 検出幅100mm ダウンロード 表示
F3W-D052BP 透過形 コネクタ中継タイプ 検出距離3m 検出幅100mm ダウンロード 表示
F3W-D052U 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm ダウンロード 表示
F3W-D052UP 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離3m 検出幅100mm ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答