ページ先頭

本文

セーフティーライトカーテン

F3SR-B ダウンロード

タフ&ベーシック。セーフティライトカーテンに新たなラインナップ。3つの表示灯で見えるから「わかる」へ進化

F3SR-B の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
F3SR-430B[][][][]+F39-LR1+F39-LR2(BACKMOUNT) セーフティライトカーテン Type4 上下取付金具(F39-LR1)・中間金具(F39-LR2)使用時 背面取り付け DXF826KB DWG265KB ダウンロード 表示
F3SR-430B[][][][]+F39-LR1+F39-LR2(SIDEMOUNT) セーフティライトカーテン Type4 上下取付金具(F39-LR1)・中間金具(F39-LR2)使用時 側面取り付け DXF848KB DWG274KB ダウンロード 表示
F39-HRB[][][][] スパッタ保護カバー DXF33KB DWG35KB ダウンロード 表示
F39-LR1 上下取付金具 DXF131KB DWG64KB ダウンロード 表示
F39-LR2(BACKMOUNT) 中間金具(背面取付) DXF185KB DWG79KB ダウンロード 表示
F39-LR2(SIDEMOUNT) 中間金具(側面取付) DXF184KB DWG78KB ダウンロード 表示
F39-LR3(BACKMOUNT) フリーロケーション取付金具(背面取付) DXF185KB DWG81KB ダウンロード 表示
F39-LR3(SIDEMOUNT) フリーロケーション取付金具(側面取付) DXF183KB DWG80KB ダウンロード 表示
F39-PTR レーザーポインタ DXF119KB DWG60KB ダウンロード 表示
G7SA-2A2B 基準形 4極(2a2b) DXF73KB DWG43KB ダウンロード 表示
G7SA-3A1B 基準形 4極(3a1b) DXF73KB DWG50KB ダウンロード 表示
G7S-3A3B-E 基準形 10Aタイプ 6極(3a3b) DXF91KB DWG55KB ダウンロード 表示
G7S-4A2B-E 基準形 10Aタイプ 6極(4a2b) DXF91KB DWG55KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答