ページ先頭

本文

セーフティエッジ/エッジコントローラ

SGE / SCC ダウンロード

危険源の可動部分などに取りつけ、接触検知を行うセーフティセンサ

形SGE-125L-2-0200 00200C/125L-2-0500 01000C/125L-2-2300 05000Cは2012年9月末日に生産終了の予定です。

SGE / SCC の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
SCC-1224 エッジコントローラ 安全出力2a 補助出力ワンショットタイマ出力 定格DC24V DXF128KB DWG58KB ダウンロード 表示
SCC-1224ND エッジコントローラ 安全出力2a 補助出力継続ON 定格DC24V DXF128KB DWG58KB ダウンロード 表示
SGE-125-2-[][][][] セーフティエッジ 15mm×34mm 片側2線式コード・片側終端抵抗 DXF68KB DWG42KB ダウンロード 表示
SGE-125L-2-[][][][] セーフティエッジ 15mm×54mm(シールカバー部含む) 片側2線式コード・片側終端抵抗  DXF81KB DWG46KB ダウンロード 表示
SGE-225-2-[][][][] セーフティエッジ 25mm×39mm 片側2線式コード・片側終端抵抗 DXF68KB DWG42KB ダウンロード 表示
SGE-245-2-[][][][] セーフティエッジ 25mm×60mm 片側2線式コード・片側終端抵抗 DXF69KB DWG42KB ダウンロード 表示
SGE-245L-2-[][][][]L セーフティエッジ 25mm×74mm(シールカバー部含む) 片側2線式コード・片側終端抵抗 取付ベースL形  DXF85KB DWG47KB ダウンロード 表示
SGE-365-2-[][][][] セーフティエッジ 35mm×80mm 片側2線式コード・片側終端抵抗 DXF75KB DWG44KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答