ページ先頭

本文

バルブセンサ

E2MP ダウンロード

液体制御バルブの「開」「閉」状態をセンサ1個で簡単検出

E2MP の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E2MP-CB1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コード引き出しタイプ 直流3線式PNP出力 DXF152KB DWG71KB ダウンロード 表示
E2MP-CB1-M1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コネクタタイプ 直流3線式PNP出力 DXF144KB DWG67KB ダウンロード 表示
E2MP-CC1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コード引き出しタイプ 直流3線式NPN出力 DXF152KB DWG71KB ダウンロード 表示
E2MP-CC1-M1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コネクタタイプ 直流3線式NPN出力 DXF144KB DWG67KB ダウンロード 表示
E2MP-CT1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コード引き出しタイプ 交流直流両用2線式出力 DXF152KB DWG71KB ダウンロード 表示
E2MP-SB1 バルブセンサ シャフト径φ35〜85mm向 コード引き出しタイプ 直流3線式PNP出力 DXF175KB DWG76KB ダウンロード 表示
E2MP-SB1-M1 バルブセンサ シャフト径φ35〜85mm向 コネクタタイプ 直流3線式PNP出力 DXF154KB DWG72KB ダウンロード 表示
E2MP-SC1 バルブセンサ シャフト径φ35〜85mm向 コード引き出しタイプ 直流3線式NPN出力 DXF175KB DWG76KB ダウンロード 表示
E2MP-SC1-M1 バルブセンサ シャフト径φ35〜85mm向 コネクタタイプ 直流3線式NPN出力 DXF154KB DWG72KB ダウンロード 表示
E2MP-ST1 バルブセンサ シャフト径φ35〜85mm向 コード引き出しタイプ 交流直流両用2線式出力 DXF175KB DWG76KB ダウンロード 表示
E2MP-CA1 ターゲットパック Cシリーズ用 全閉・全開 DXF58KB DWG41KB ダウンロード 表示
E2MP-CA2 ターゲットパック Cシリーズ用 全閉・全開NC変更 DXF52KB DWG40KB ダウンロード 表示
E2MP-CA3 ターゲットパック Cシリーズ用 全閉・中間開 DXF63KB DWG44KB ダウンロード 表示
E2MP-SA1 ターゲットパック Sシリーズ用 全閉・全開 DXF62KB DWG42KB ダウンロード 表示
E2MP-SA2 ターゲットパック Sシリーズ用 全閉・全開NC変更 DXF59KB DWG42KB ダウンロード 表示
E2MP-SA3 ターゲットパック Sシリーズ用 全閉・中間開 DXF64KB DWG43KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答