ページ先頭

本文

ウェットセンサ

E32-L11FP / E32-L1□FS / E3X-DA□□TG-S ダウンロード

ウェットプロセスでのガラス安定検出。非接触で、簡単取付、簡単メンテナンス

E32-L11FP / E32-L1□FS / E3X-DA□□TG-S の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E32-L11FP ウエットセンサ DXF111KB DWG58KB ダウンロード 表示
E32-L11FS ウエットセンサ DXF167KB DWG73KB ダウンロード 表示
E32-L12FS ウエットセンサ DXF167KB DWG73KB ダウンロード 表示
E3X-DA11TG-S アンプユニット コード引き出しタイプ NPNオープンコレクタ出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA41TG-S アンプユニット コード引き出しタイプ PNPオープンコレクタ出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答