ページ先頭

本文

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)

ZX-GT ダウンロード

クラス最長でミクロン精度を実現

ZX-GT の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
ZX-CAL2 演算ユニット DXF118KB DWG62KB ダウンロード 表示
ZX-GT28S11 センサヘッド部 透過形 測定幅28mm 検出距離0-500mm NPN出力 DXF268KB DWG107KB ダウンロード 表示
ZX-GT28S41 センサヘッド部 透過形 測定幅28mm 検出距離0-500mm PNP出力 DXF268KB DWG107KB ダウンロード 表示
ZX-GT2840S11 センサヘッド部 透過形 測定幅28mm 検出距離40mm NPN出力 DXF266KB DWG105KB ダウンロード 表示
ZX-GT2840S41 センサヘッド部 透過形 測定幅28mm 検出距離40mm PNP出力 DXF266KB DWG105KB ダウンロード 表示
ZX-GTC11 コントローラ NPN出力 DXF218KB DWG87KB ダウンロード 表示
ZX-GTC41 コントローラ PNP出力 DXF218KB DWG87KB ダウンロード 表示
ZX-GIF11 インターフェースユニット NPN出力 DXF209KB DWG85KB ダウンロード 表示
ZX-GIF41 インターフェースユニット PNP出力 DXF209KB DWG85KB ダウンロード 表示
ZX-XGC[][]A 受光器-コントローラ間用延長ケーブル 標準タイプ DXF56KB DWG41KB ダウンロード 表示
ZX-XGC[][]R 受光器-コントローラ間用延長ケーブル 耐屈曲タイプ DXF56KB DWG41KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答