ページ先頭

本文

非接触温度センサ

ES1 ダウンロード

ワークに触れずに温度を計測。傷つけず、衛生的でしかも効率的な温度管理を実現

ES1 の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
ES1-LP3 中温用 測定温度範囲0-500℃ 標的サイズΦ3mm(30mm) DXF70KB DWG51KB ダウンロード 表示
ES1-LP10 中温用 測定温度範囲0-500℃ 標的サイズΦ8mm(100mm) DXF70KB DWG51KB ダウンロード 表示
ES1-LW50 中低温用 測定温度範囲-50-500℃ 標的サイズΦ40mm以下(500mm) DXF70KB DWG51KB ダウンロード 表示
ES1-LW50H 高温用 測定温度範囲0-1000℃ 標的サイズΦ40mm以下(500mm) DXF70KB DWG51KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答