ページ先頭

本文

アンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ)

E3Z-LT / LR / LL ダウンロード

小型・安心!レーザタイプ光電センサ

形XS2F-D42□-□C0-Aは2012年9月末日に生産終了の予定です。

E3Z-LT / LR / LL の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E3Z-LL61 レーザタイプ 距離設定形 コード引き出しタイプ 検出距離20-300mm NPN出力 DXF146KB DWG71KB ダウンロード 表示
E3Z-LL63 レーザタイプ 距離設定形 コード引き出しタイプ 検出距離25-300mm NPN出力 応答時間0.5ms DXF146KB DWG71KB ダウンロード 表示
E3Z-LL66 レーザタイプ 距離設定形 コネクタタイプ 検出距離20-300mm NPN出力 DXF153KB DWG73KB ダウンロード 表示
E3Z-LL68 レーザタイプ 距離設定形 コネクタタイプ 検出距離25-300mm NPN出力 応答時間0.5ms DXF153KB DWG73KB ダウンロード 表示
E3Z-LL81 レーザタイプ 距離設定形 コード引き出しタイプ 検出距離20-300mm PNP出力 DXF146KB DWG71KB ダウンロード 表示
E3Z-LL83 レーザタイプ 距離設定形 コード引き出しタイプ 検出距離25-300mm PNP出力 応答時間0.5ms DXF146KB DWG71KB ダウンロード 表示
E3Z-LL86 レーザタイプ 距離設定形 コネクタタイプ 検出距離20-300mm PNP出力 DXF153KB DWG73KB ダウンロード 表示
E3Z-LL88 レーザタイプ 距離設定形 コネクタタイプ 検出距離25-300mm PNP出力 応答時間0.5ms DXF153KB DWG73KB ダウンロード 表示
E3Z-LR61 レーザタイプ 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離15m(E39-R1使用時) NPN出力 DXF249KB DWG100KB ダウンロード 表示
E3Z-LR66 レーザタイプ 回帰反射形 コネクタタイプ 検出距離15m(E39-R1使用時) NPN出力 DXF223KB DWG93KB ダウンロード 表示
E3Z-LR81 レーザタイプ 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離15m(E39-R1使用時) PNP出力 DXF249KB DWG95KB ダウンロード 表示
E3Z-LR86 レーザタイプ 回帰反射形 コネクタタイプ 検出距離15m(E39-R1使用時) PNP出力 DXF223KB DWG93KB ダウンロード 表示
E3Z-LT61 レーザタイプ 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離60m NPN出力 DXF141KB DWG74KB ダウンロード 表示
E3Z-LT66 レーザタイプ 透過形 コネクタタイプ 検出距離60m NPN出力 DXF159KB DWG79KB ダウンロード 表示
E3Z-LT81 レーザタイプ 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離60m PNP出力 DXF141KB DWG74KB ダウンロード 表示
E3Z-LT86 レーザタイプ 透過形 コネクタタイプ 検出距離60m PNP出力 DXF159KB DWG79KB ダウンロード 表示
E39-L43 センサ取付金具 DXF63KB DWG43KB ダウンロード 表示
E39-L44 センサ取付金具 DXF64KB DWG43KB ダウンロード 表示
E39-L98 センサ取付金具 DXF89KB DWG50KB ダウンロード 表示
E39-L104 センサ取付金具 DXF79KB DWG48KB ダウンロード 表示
E39-L142 センサ取付金具 DXF68KB DWG44KB ダウンロード 表示
E39-L144 センサ取付金具 DXF60KB DWG42KB ダウンロード 表示
E39-L150 センサアジャスター DXF283KB DWG114KB ダウンロード 表示
E39-L151 センサアジャスター DXF286KB DWG115KB ダウンロード 表示
E39-L153 センサ取付金具 DXF169KB DWG76KB ダウンロード 表示
E39-R1 反射板 DXF39KB DWG36KB ダウンロード 表示
E39-R6 反射板 DXF34KB DWG37KB ダウンロード 表示
E39-R12 レーザータイプ用反射板 標準タイプ DXF176KB DWG84KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答