ページ先頭

本文

アンプ分離近接センサ(高精度デジタルタイプ)

E2C-EDA ダウンロード

高精度な感度設定が簡単にできるアンプ分離近接センサ

E2C-EDA の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E2C-EDA11 アンプユニット部 コード引き出しタイプ ツイン出力 NPN出力 DXF319KB DWG124KB ダウンロード 表示
E2C-EDA21 アンプユニット部 コード引き出しタイプ 外部入力 NPN出力 DXF319KB DWG124KB ダウンロード 表示
E2C-EDA41 アンプユニット部 コード引き出しタイプ ツイン出力 PNP出力 DXF319KB DWG124KB ダウンロード 表示
E2C-EDA51 アンプユニット部 コード引き出しタイプ 外部入力 PNP出力 DXF319KB DWG124KB ダウンロード 表示
E2C-EDA6 アンプユニット部 コネクタタイプ ツイン出力 NPN出力 DXF337KB DWG130KB ダウンロード 表示
E2C-EDA7 アンプユニット部 コネクタタイプ 外部入力 NPN出力 DXF337KB DWG130KB ダウンロード 表示
E2C-EDA8 アンプユニット部 コネクタタイプ ツイン出力 PNP出力 DXF337KB DWG130KB ダウンロード 表示
E2C-EDA9 アンプユニット部 コネクタタイプ 外部入力 PNP出力 DXF337KB DWG130KB ダウンロード 表示
E2C-EDR6-F センサヘッド シールド円柱Φ3×18mm 検出距離0.6mm DXF156KB DWG74KB ダウンロード 表示
E2C-ED01 センサヘッド シールド円柱Φ5.4×18mm 検出距離1mm DXF157KB DWG74KB ダウンロード 表示
E2C-ED01-F センサヘッド シールド円柱Φ5.4×18mm 検出距離1mm フリーカットタイプ DXF157KB DWG74KB ダウンロード 表示
E2C-ED01-S センサヘッド シールド円柱Φ5.4×18mm 検出距離1mm 保護チューブつきタイプ DXF180KB DWG82KB ダウンロード 表示
E2C-ED02 センサヘッド シールド円柱Φ8×22mm 検出距離2mm DXF157KB DWG74KB ダウンロード 表示
E2C-ED02-F センサヘッド シールド円柱Φ8×22mm 検出距離2mm フリーカットタイプ DXF157KB DWG74KB ダウンロード 表示
E2C-ED02-S センサヘッド シールド円柱Φ8×22mm 検出距離2mm 保護チューブつきタイプ DXF180KB DWG82KB ダウンロード 表示
E2C-EM02 センサヘッド シールドねじM10×22mm 検出距離2mm DXF224KB DWG94KB ダウンロード 表示
E2C-EM02-F センサヘッド シールドねじM10×22mm 検出距離2mm フリーカットタイプ DXF224KB DWG94KB ダウンロード 表示
E2C-EM02-S センサヘッド シールドねじM10×22mm 検出距離2mm 保護チューブつきタイプ DXF246KB DWG101KB ダウンロード 表示
E2C-EM07M センサヘッド 非シールドねじM18×46.3mm 検出距離7mm DXF255KB DWG103KB ダウンロード 表示
E2C-EM07M-F センサヘッド 非シールドねじM18×46.3mm 検出距離7mm フリーカットタイプ DXF255KB DWG103KB ダウンロード 表示
E2C-EM07M-S センサヘッド 非シールドねじM18×46.3mm 検出距離7mm 保護チューブつきタイプ DXF278KB DWG110KB ダウンロード 表示
E2C-EV05 センサヘッド シールドフラット30×14×4.8mm 検出距離5mm DXF233KB DWG97KB ダウンロード 表示
E2C-EV05-F センサヘッド シールドフラット30×14×4.8mm 検出距離5mm フリーカットタイプ DXF233KB DWG97KB ダウンロード 表示
E2C-EV05-S センサヘッド シールドフラット30×14×4.8mm 検出距離5mm 保護チューブつきタイプ DXF256KB DWG104KB ダウンロード 表示
E2C-EM02H センサヘッド 耐熱タイプねじM12×22mm 検出距離2mm DXF221KB DWG93KB ダウンロード 表示
E3X-CN21 省配線コネクタ 親コネクタ 4線 2m DXF192KB DWG88KB ダウンロード 表示
E3X-CN22 省配線コネクタ 子コネクタ 2線 2m DXF211KB DWG93KB ダウンロード 表示
E39-L143 センサ取付金具 DXF97KB DWG54KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答