ページ先頭

本文

小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ

D4NH ダウンロード

機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ

D4NH の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
D4NH-1[]AS 1コンジット シャフトタイプ Pg13.5 DXF144KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4NH-2[]AS 1コンジット シャフトタイプ G1/2 DXF144KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4NH-3[]AS 1コンジット シャフトタイプ 1/2-14NPT DXF144KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4NH-4[]AS 1コンジット シャフトタイプ M20 DXF144KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4NH-5[]AS 2コンジット シャフトタイプ Pg13.5 DXF172KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4NH-6[]AS 2コンジット シャフトタイプ G1/2 DXF172KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4NH-7[]AS 2コンジット シャフトタイプ 1/2-14NPT DXF172KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4NH-8[]AS 2コンジット シャフトタイプ M20 DXF172KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4NH-1[]BC 1コンジット アームレバータイプ Pg13.5 DXF138KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4NH-2[]BC 1コンジット アームレバータイプ G1/2 DXF138KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4NH-3[]BC 1コンジット アームレバータイプ 1/2-14NPT DXF138KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4NH-4[]BC 1コンジット アームレバータイプ M20 DXF138KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4NH-5[]BC 2コンジット アームレバータイプ Pg13.5 DXF174KB DWG82KB ダウンロード 表示
D4NH-6[]BC 2コンジット アームレバータイプ G1/2 DXF174KB DWG82KB ダウンロード 表示
D4NH-7[]BC 2コンジット アームレバータイプ 1/2-14NPT DXF174KB DWG82KB ダウンロード 表示
D4NH-8[]BC 2コンジット アームレバータイプ M20 DXF174KB DWG82KB ダウンロード 表示
D4NH-9[]AS 2コンジット シャフトタイプ M12コネクタ DXF150KB DWG75KB ダウンロード 表示
D4NH-9[]BC 2コンジット アームレバータイプ M12コネクタ DXF147KB DWG75KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答