ページ先頭

本文

超音波変位センサ

E4PA-N ダウンロード

ワイドな測定レンジで、高精度検出

E4PA-N の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E4PA-LS50-M1-N 本体 測定範囲50-500mm DXF60KB DWG47KB ダウンロード 表示
E4PA-LS200-M1-N 本体 測定範囲120-2000mm DXF60KB DWG47KB ダウンロード 表示
E4PA-LS400-M1-N 本体 測定範囲240-4000mm DXF67KB DWG49KB ダウンロード 表示
E4PA-LS600-M1-N 本体 測定範囲400-6000mm DXF70KB DWG50KB ダウンロード 表示
E4PA-C01 センサI/Oコネクタ 4線→5線変換コード コード長0.3m DXF93KB DWG56KB ダウンロード 表示
E4PA-P1 設定プラグ DXF55KB DWG46KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答