| 形式 | 商品概要 | 2D CAD | 3D CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZX-EDA11 | アンプユニット部 NPN出力 |
|
|
|
|
| ZX-EDA41 | アンプユニット部 PNP出力 |
|
|
|
|
| ZX-CAL2 | 演算ユニット |
|
|
|
|
| ZX-ED01 | センサ部 円柱形 Φ5.4×18mm 検出距離1mm 分解能0.4μm |
|
|
|
|
| ZX-ED02 | センサ部 円柱形 Φ8×22mm 検出距離2mm 分解能0.8μm |
|
|
|
|
| ZX-EDR5 | センサ部 円柱形 Φ3×18mm 検出距離0.5mm 分解能0.25μm |
|
|
|
|
| ZX-EM02 | センサ部 ねじ形 M10×22mm 検出距離2mm 分解能0.8μm |
|
|
|
|
| ZX-EM02H | センサ部 耐熱円柱形 M12×22mm 検出距離2mm 分解能0.8μm |
|
|
|
|
| ZX-EM07M | センサ部 ねじ形 M18×46.3mm 検出距離7mm 分解能2.8μm |
|
|
|
|
| ZX-EV04 | センサ部 フラット形 30×14×4.8mm 検出距離7mm 分解能1.6μm |
|
|
|
|
| ZX-SF11 | 通信インターフェースユニット |
|
|
|
|
| ZX-XBE1 | プリアンプ取りつけ金具 |
|
|
|
|
| ZX-XBE2 | プリアンプ取りつけ金具 DINレール取りつけ用 |
|
|
|
|
| ZX-XC1A | 両側コネクタコード 延長用 1m |
|
|
|
|
| ZX-XC4A | 両側コネクタコード 延長用 4m |
|
|
|
|
データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。