| 定格電圧(V) | セットコイル | リセットコイル |
セット 電圧 (V) |
リセット 電圧 (V) |
最大 許容 電圧 (V) |
消費電力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定格電流 (mA) |
コイル 抵抗(Ω) |
定格電流 (mA) |
コイル 抵抗(Ω) |
セット コイル (VA、W) |
リセット コイル (VA、W) |
|||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| AC | 12 | 162 | 158 | 28 | 40 | 39 | 125 | 80% 以下 |
80% 以下 |
110% | 約 1.6~2.0 |
約 0.5~1.2 |
| 24 | 66 | 64 | 145 | 22.6 | 22 | 460 | ||||||
| 50 | 34 | 33 | 590 | 11.3 | 11 | 1,900 | ||||||
| 100 | 19 | 18.5 | 2,150 | 12.3 | 12 | 3,600 | ||||||
| DC | 6 | 360 | 14 | 160 | 32 | 約 2.0~2.2 |
約 1.0~1.2 |
|||||
| 12 | 170 | 65 | 85 | 125 | ||||||||
| 24 | 85 | 270 | 50 | 460 | ||||||||
| 48 | 44 | 1,050 | 24 | 1,900 | ||||||||