Page top

定格

項目検出電圧負担整定範囲制御出力
定格電圧
(V)
消費VA
消費電力
動作電圧
(SET)
(定格値に
対して)
復帰電圧
(RESET)
(定格値に
対して
定格
通電
電流
(A)
開閉容量
定格
使用
電圧
(V)
定格使用
電流(A)
抵抗負荷
(cosΦ =1)
誘導負荷
(cosΦ =0.4)
(L/R=7ms)
形LG2-ABAC100、
200
50/60Hz
5VA
以下
75~120%70~115%5AC100、
200
DC 28
DC110
5
2
5
0.2
3
1.2
2
0.1
AC110
50/60Hz
80~110%75~105%
形LG2-DBDC12、
24、
48、
100
3W
以下
75~120%70~115%

注1. 動作電圧は復帰電圧より、定格値の5%以上高く整定してください。
注2. DCの検出電圧は、平滑されていることが必要です。
注3. 印加電圧は定格値に対して120%が最大です。
注4. 特殊仕様として定格電圧220V商品も準備しております。ただし、整定範囲は80~110%となります。

性能

使用温度範囲−10~+40°C
(ただし、 結露しないこと)
繰り返し誤差±3%以下
(1V/sの速度で変化した場合)
温度の影響20°C+20deg、 −30degの範囲で
±5%以内
動作時間0.5s以下
(0→ 動作電圧値の120%入力)
復帰時間0.5s以下
(復帰電圧の120%入力→ 0)
絶縁抵抗DC500Vメガにて、 10MΩ以上
(電気回路と取りつけパネル間)
耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min 
(電気回路と取りつけパネル間)
耐振動誤動作16.7Hz 複振幅1mm 3方向
各10min
耐衝撃耐久294m/s2
寿命機械的1,000万回以上
電気的5万回以上(最大適用負荷にて)
質量約100g

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら