Page top

2010/03 受注終了

KM20

小型電力量センサ

KM20

【生産終了品】きめ細かな省エネ管理を経済的に実現。市販品CT(2次側電流5A)に対応したシリーズ品を追加

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

定格

形式 形KM20-A11 形KM20-A12 形KM20-A21 形KM20-A22 形KM20-A35
定格入力電圧 単相2線式 AC200~240V
三相3線式 AC200~240V
単相2線式 AC100~120V
単相3線式 AC100/200V
単相2線式
AC100~240V
三相3線式
AC200~240V
単相3線式
AC100/200V
CTの定格一時
電流
50A 100、250、500A 50A 100、250、500A ---
使用するCTの
形式
形KM20-CT050
(50A用)
形KM20-CT050-CE
(50A用)
形KM20-CTN100
(100A用)
形KM20-CTN250
(250A用)
形KM20-CTN500
(500A用)
形KM20-CT050
(50A用)
形KM20-CT050-CE
(50A用)
形KM20-CTN100
(100A用)
形KM20-CTN250
(250A用)
形KM20-CTN500
(500A用)
定格2次電流
5Aの市販CTと
組み合わせて
使用
定格周波数 50/60Hz(共用)
定格入力電流 形KM20-A11 : 専用電流信号
形KM20-A12 : 1A
形KM20-A21 : 専用電流信号
形KM20-A22 : 1A
5A
定格電力(FS)* 20kW 400W 10kW 200W 2kW
入力電圧の
変動範囲
定格入力電圧の85~110%
許容入力電流 定格電流の120%(連続)
定格負担 電圧入力 : 0.5VA以下(P2-P3間)
電流入力 : 0.5VA以下(1S-1L、3S-3L間)
電源入力 : 5VA以下(P1-P2間)
積算電力量
パルス出力
出力点数 : 1点(オープンコレクタ出力)
出力容量 : DC30V、 30mA max. ON時残留電圧1.2V以下、 OFF時漏れ電流100μA以下
パルス出力
単位(W・h)
形KM20-A11 : 5、10、50、100、
500、1k、5k、10k、50k、100k
形KM20-A12 : 0.1、0.5、1、5、
10、50、100、500、1k、5k
形KM20-A21 : 1、5、10、50、
100、500、1k、5k、10k、50k
形KM20-A22 : 0.05、0.1、0.5、
1、5、10、50、100、500、1k
1、10、100、1k、
10k、100k、2k、
5k、20k、50k
パルス幅 0.5、 5、 10s 0.5s
外装 マンセル 5Y7/1
電断保持 なし(電源がOFFすると積算中の電力量はリセット)
適合規格 UL508、 CSA22.2、 No.14-95、 EN61010-1/IEC61010-1 汚染度2、
過電圧カテゴリⅡ、 EN61326+A1「CLASS A」
-

*形KM20は以下のとおり一定電流入力以下での電力計測・動作保証をしていませんのでご注意ください。
形KM20-A11および形KM20-A21:専用CT入力の約1.07A(実効値)以下(専用CTの特性によりばらつきがあります。)
形KM20-A12および形KM20-A22:本体への入力 0.018A(実効値)以下
形KM20-A35 :本体への入力 0.12A(実効値)以下(本器の精度およびCTの精度を十分にご検討のうえ、ご使用ください。)

常規使用状態

小型電力量センサ

使用温度範囲 -10~+55°C(ただし、 氷結なきこと)
保存温度範囲 -25~+65°C(ただし、 氷結・結露なきこと)
使用湿度範囲 25~85%RH(ただし、 結露なきこと)
標高 2,000m以下
その他 ・異常な振動、衝撃のないところ。
・揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。
・電界または磁界の影響のないところ。
・粉塵のないところ。
・塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。

分割型変流器(CT)

使用温度範囲 -10~+55°C(ただし、 氷結なきこと)
保存温度範囲 -20~+60°C(ただし、 結露なきこと)

性能

小型電力量センサ

形式 形KM20-A11 形KM20-A12 形KM20-A21 形KM20-A22 形KM20-A35
精度 * ±2.5%FS(周囲温度23°C±5°C、 定格電力入力時)
温度の影響 ±1%FS(23°C、 定格電力入力時に対する割合)
周波数の影響 ±1%(定格周波数の±5%の範囲において、 定格周波数、 定格入力時に対する割合)
電流入力過負荷耐量 定格の1,000% 3s
耐振動 10~150Hz 片振幅0.1mm、 15m/s2 X、Y、Z各方向 8min 10回
耐衝撃 150m/s2 3軸6方向 各3回
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 1min(入力一括と出力一括間)
消費電力 5VA以下
質量 約160g 約200g

*25±5℃、定格電力入力時。変流器の誤差は含みません。

分割型変流器(CT)

形式 形KM20-CT050 形KM20-CT050-CE 形KM20-CTN100 形KM20-CTN250 形KM20-CTN500
一次側
定格電流
50A 100A 250A 500A
二次側
定格電流
専用電流信号 1A
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
耐電圧 AC1,000V 1min
(貫通穴と
出力リード線間)
AC2,000V 1min(貫通穴と出力リード線間)
ケーブル長 1m
貫通穴 Φ 10 Φ 24 Φ 36
適合規格 EN61010-1/IEC61010-1
汚染度2、
過電圧カテゴリⅡ、
EN61326+A1「CLASS A」
質量 約55g 約65g 約210g 約500g

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら