・コンパクトなボディ(幅70mm×縦90mm)に機能を満載。
・リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 タイマやリレーなどを個別に配線する必要がなくなり、配線工数が大幅に削減できます。
プログラムリレー
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2019/12/23
・コンパクトなボディ(幅70mm×縦90mm)に機能を満載。
・リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。 タイマやリレーなどを個別に配線する必要がなくなり、配線工数が大幅に削減できます。
正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。
バックライト機能も搭載。現場での設定変更も簡単に行えます。
注. 形ZEN-□C2□□-□-V2タイプは、対応しておりません。
必要なI/O点数が足りない場合は、拡張I/Oユニットを3台まで増設可能。 拡張I/Oユニットは幅35mmのスマートサイズ。
*10点入出力タイプでは、最大34点。
エコノミータイプCPUユニットは拡張I/Oユニットの増設不可。
・パソコンで簡単にラダープログラミングの作成・保存・モニタが可能。
・ZEN本体に接続せずに、プログラムをパソコン上でシミュレーションできます。
*RS-232Cシリアルポートがないノートパソコンには、形ZEN-CIF01パソコン接続ケーブルにオムロン製 形CS1W-CIF31 USB-シリアル変換ケーブルを接続してご使用ください。
・メモリカセットでプログラムのコピー・保存が簡単。
・アナログ入力2ch搭載。(DC電源タイプのみ)
・パスワード機能でセキュリティも安心。*
・CEマーキング、UL/CSA規格に対応。
・6ヵ国語(日・英・独・仏・西・伊)の表示が可能。*
・ディスプレイ機能で任意のメッセージを画面に表示可能。*
*形ZEN-□C2□□-□-V2タイプは、対応しておりません。
・時間精度を大幅アップ
【従来品】月差2分 →【-V2タイプ】月差±15秒(25℃)
・日渡り動作、パルス動作が可能になりました。
注. 形ZEN-□C2□□-□-V2タイプは、対応しておりません。
・機能アップにより、照明制御や空調制御などの時刻制御に、よりお役立ちします。
拡張I/Oユニットの増設はできませんが、よりお求めやすい価格のエコノミータイプを品揃えしました。
DC12Vでも使用できるようになりました。
生産現場の状況など、ZENの制御状態を遠隔監視できます。
【従来品】±10%FS →【-V2タイプ】±1.5%FS
DC電源タイプは2chのアナログ入力(0~10V)を搭載しています。
アナログコンパレータは4点です。
精度アップにより、電圧、電流、温度などアナログ値の簡易制御用途にさらに使いやすくなりました。
・8桁カウンタと8桁コンパレータを追加しました。
・DC電源タイプでは、最高150Hzのカウントが可能です。
ON時間、OFF時間を個別に設定可能なツインタイマ動作で間欠運転が簡単に実現できるようになりました。
情報更新 : 2019/12/23
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.