Page top

2020/06 受注終了

WE70

FA無線LANユニット

WE70

過酷なFA環境でも安心なFA用Ethernet無線登場。IEEE802.11a/b/gに対応

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

FA現場に3つのソリューションで応えるFA無線LAN

【Solution 1】グローバル標準に対応した無線LANシステムが構築できます。

海外でも使用可能!

海外でのライン立ち上げや移設にFA無線LANを使用できます。
icon_01最新の各国電波法認証取得状況は、「規格認証/適合」をご覧ください。
*欧州での使用可能国は当社営業担当までお問い合わせください。
*海外輸出時は輸出先の電波法に適合した機種を選定してください。

IEEE802.11a/b/g(5GHz/2.4GHz)に対応!公称54Mbit/sの高速通信を実現!

形WE70は3つの無線LAN規格をサポートしており、FA現場の環境や用途に応じた選択が可能です。

WE70 特長 4
WE70 特長 5

同一エリアで最大8システム使用可能!混信防止!

IEEE 802.11a準拠*で5GHz帯の新チャネルに対応しているので、同一エリアで最大8システム(5GHz使用時)が電波干渉なく構築できます。

*2005年5月電波法改正

WE70 特長 6

【Solution 2】FA現場でも安心、簡単に使用できます。

過酷なFA環境でも安心動作!

オムロンのFA機器(PLCやパワーサプライなど)と同等レベルの耐ノイズ性、耐環境性を誇り、同じ盤内に設置しても安定動作を行ないます。万一、暴走しても自動復帰を行なうため、電源リセットが不要です。

WE70 特長 8

電波状態が現場で見える!

好評の受信電界強度モニタ(RSSI)を搭載。
目に見えない電波状態を本体のLEDで容易に確認できます。

WE70 特長 9

強固なオムロンオリジナルセキュリティで大事な生産情報の流出防止!

最新の暗号化技術に加えて、オムロンオリジナル暗号化技術で強力なセキュリティ環境を実現できます。
FA無線LANは、以下すべてのセキュリティを搭載しています。

WE70 特長 10

◎:効果抜群、○:効果あり、△:ある程度の効果あり、―:効果薄
* 無線セキュリティガイドライン(総務省)より一部引用

万能な簡単設置!

DINレール、壁面、どんな場所にも簡単に取り付けできます。

WE70 特長 12

設置場所に適した豊富なアンテナバリエーション(オプション)

ペンシル型アンテナに加え、好評のマグネット基台アンテナも品揃え。
FA無線LANを盤内設置しても、アンテナだけを盤外に設置できます。

WE70 特長 13

電波干渉防止!送信出力可変機能!

送信出力を3段階で設定できます。送信出力を低く設定することで、同一エリア内の他システムへの影響を軽減でき、より多くのシステムを構築できます。

WE70 特長 14

(設定ツール)FA無線LANの設定を遠隔操作可能!

WEBブラウザで設定管理を行ないます。専用ツールソフトは不要です。
管理室からでもFA無線LANの通信状態が確認できます。

WE70 特長 15

【Solution 3】アプリケーションにマッチする多彩なシステム。

大容量の生産データを一括管理可能!

アクセスポイント1台で最大63台のクライアントが接続できます。
また、アクセスポイント間通信の利用で通信エリアの拡大や通信異常時のアクセスポイント切り替えが可能です。

WE70 特長 17

設備の移動や移動体にもローミング通信が可能!

* 実際のご使用にはユーザーズマニュアル(カタログ番号SGSA-719)をよくお読みの上、必ず現場での事前動作確認をお願いします。
 システムの構築には当社営業担当までご相談ください。

WE70 特長 18

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら