| タイプ | 測定距離 | 測定幅 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 一体形 | 40mm(赤色レーザ光) | 28mm | 形Z4LC-S2840 |
| 分離形 | 0~300mm(赤色レーザ光) | 形Z4LC-S28 |
アンプ分離形平行光ラインセンサ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/02/13
| タイプ | 測定距離 | 測定幅 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 一体形 | 40mm(赤色レーザ光) | 28mm | 形Z4LC-S2840 |
| 分離形 | 0~300mm(赤色レーザ光) | 形Z4LC-S28 |
| 形式 |
|---|
| 形Z4LC-C28 |
| 名称 | 形式 | コード長 |
|---|---|---|
| センサ・コントローラ間接続用コード | 形Z49-C6 | 2m |
| 8m |
注. 投・受光部用セットです。延長コードご発注時には形式以外にコード長をご指定ください。
(例:形Z49-C6 2M)
情報更新 : 2024/02/13
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.