CompoNetスレーブユニット製品。ねじ端子台、e-CONコネクタ、スクリューレスクランプ、リピータユニットなど様々な端子台を準備
CRT1B-□D02JS(-1) / □D04JS(-1)配線革新 速い、安い、小さい
CRT1-VAD04□□ / -VDA02□□業界最薄15㎜!「薄」シリーズで盤を小型化
CRT1-VAD02□□D / VDA02□□D表示機能付きのアナログスレーブ。設備立ち上げ時のカンタン設定にお役立ち
CRT1-CID / COD / CMD超高速。制御機能搭載、ロジックスレーブ誕生!
CRT1-TS04T / -TS04PCompoNetで温度データを高速伝送。充実したスマート機能搭載
GRT1シリーズCompoNet対応のビルディングブロック型のI/Oターミナル
CRT1-□D08(-1) / □D16(-1) / ROS□ / ROF□I/O増設可能な簡単でかしこい入出力スレーブ
CRT1-□D08TA(-1) / □D16TA(-1) / □D08TAH(-1) / □D16TAH(-1)中継端子台、共締め不要。一点毎にコモンがあり配線箇所が分かりやすいスマートスレーブ
CRT1-□D16S(-1) / □D32S(-1) / □D16SH(-1) / □D32SH(-1)業界標準のセンサコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続
CRT1-VID08S(-1) / VOD08S(-1)センサ機器への直接接続が可能。端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現
CRT1-VID16ML(-1) / VOD16ML(-1)業界最薄幅スレーブ。究極の省スペース&省配線を実現
CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)多点集約。小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ
CRT1-□D08SL(-1) / □D16SL(-1)スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速
CRT1-AD04 / DA02スマートに変換。スマートに演算。簡単でかしこいアナログスレーブ
XWT-VOD08S(-1) / VMD08S(-1) / VOD16ML(-1) / VMD16ML(-1)増設カンタン。アナログI/Oスレーブ(表示機能タイプ)用拡張デジタルI/Oユニット
XWT-ID08(-1) / OD08(-1) / ID16(-1) / OD16(-1)増設カンタン。さまざまなI/Oの組み合わせが可能
CRT1B-□D02S(-1) / □D02SP(-1) / ID04SP(-1)業界標準e-conコネクタの簡単でかしこいビットスレーブ
CRT1B-MD04SLP(-1)防塵、防沫に対応した簡単でかしこいビットスレーブ
CRS1-RPT01ネットワークの幅を広げる簡単でかしこいリピータユニット
ZS-CRTスマートセンサをCompoNetにつなげる通信ゲートウェイ
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.