床置き台車の搬送・並べ替えを自動化 OL-450S紹介 低床設計と一体型リフト、全方向移動により、台車をそのまま持ち上げて搬送し、取り出し・再配置・並べ替えまで対応。床置き搬送の自動化を実現します。(7分27... 搬送 省力化・自働化
NX-CT 高速カウンタユニットアプリ紹介動画(充填量制御・ノンストップ画像検査) 遅延・変動を補正し高速・高精度制御を実現するアプリをデモ機動作でご紹介します。 計量 検査・確認 品質向上・歩留まり向上 精度向上 稼働率向上
Wiring and Initial Setup [GD series]This video explains the steps up to the initial startup of the IO-Link Master Unit GD series. Prepare the necessary equipment. 検査・確認 設計 保守・メンテ 省力化・自働化 情報化 効率化(業務・作業)
Visualizing sensing data to identify the best installation conditions [GD series]This section explains the procedure for visualizing sensing data to determine the optimal installation conditions.(E3AS-HL Series IO-Link T... 検査・確認 設計 保守・メンテ 省力化・自働化 情報化 効率化(業務・作業)
Preventing troubles in advance with immediate notification of setting changes(Smart verify function) [GD series]This video demonstrates how sensor setting changes are notified using the IO-Link Master Unit GD Series and the support software.(E3NX-FA /... 検査・確認 設計 保守・メンテ 省力化・自働化 情報化 効率化(業務・作業)
NX-CT 高速カウンタユニットアプリ紹介動画(充填量制御・ノンストップ画像検査) 遅延・変動を補正し高速・高精度制御を実現するアプリをデモ機動作でご紹介します。 計量 検査・確認 品質向上・歩留まり向上 精度向上 稼働率向上
IO-Linkマスタユニット GDシリーズ 商品紹介 センサにかかわるすべてのエンジニアのために、設計・立上・保守、すべてのリードタイムを短縮。エンジニアの日常を変えるIO-LinkマスタユニットGDシリーズの特... 検査・確認 設計 保守・メンテ 省力化・自働化 情報化 効率化(業務・作業)
小型・軽量のロボットハンド搭載型 3Dビジョンセンサ 人手に頼っている部品ピッキング作業を自動化する3DロボットビジョンシステムFH-SMDをご紹介します。複雑な形状のバラ積み部品のピッキングには人と同等の速度で...
セーフティネットワークコントローラ NX-SLの紹介(日本語字幕あり) セーフティネットワークである "CIP Safety" は、グローバルで高いシェアをもつ産業用ネットワークのEtherNet/IPに対応した安全制御用のネットワークシステムで...