接続・省配線機器とは、接続部をコネクタ化した、機器や回路などを接続(配線)するための機器です。ここでは接続・省配線機器の参考資料を解説します。
産業用イーサネットコネクタ
「概要」の「ラインアップと特長」をご確認ください。
規格をはじめ詳細情報は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
センサI/Oコネクタ
XS5/2シリーズのケーブルは耐油性に優れたケーブルを標準品(Fケーブル)としております。
その他詳細情報は「M12/M8 丸型コネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-011)をご参照ください。
参考:
ケーブルの仕様記載は、一般的に次の内容を示しています。
【例】標準ケーブル「UL AWM2464 φ6 4×AWG20(0.08/110)」の読み取り方
◆UL …UL認証品
◆AWM2464 …定格・電線品名・用途
◆φ6 …ケーブル外径
◆4×AWG20 …芯線が4芯 AWG20は導体の大きさ
(0.08/110) …導体部に径0.08mmの素線 が110本(素線径が小さく本数が多いと、耐屈曲性が高まります)
Smartclickはオムロンの登録商標です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
EtherNet/IPTMはODVAの商標です。
イーサネットは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。