Page top

本文

圧力センサ/流量センサのテスト機貸出機種一覧・お申し込み(無料)

  • ※テスト機貸出サービスのご利用について(クリックして展開ください)

  • 「追加」ボタンをクリックするとテスト機貸出希望リストに追加されます。複数選択後、「テスト機貸出希望リスト」画面より一括でのお申し込みが可能です。

    • ※ 1回のお申し込みは、10機種までとさせていただきます。
    • ※ テスト機貸出のお申し込みは、I-Webメンバーズ限定機能です。
      「テスト機貸出希望リスト」より先のお申し込み画面は、ログインしてご利用ください。
    • ※ 当サービスはテスト機回収、サポートサービスが伴うため、I-Webメンバーズに「会社・団体」でご登録の方を対象としております。

IoT液体流量センサ

対応媒体 制御出力 通信方式 IO-Link伝送速度 形式 貸出希望リストに追加
E8FC 液体 PNP/NPN
切替式
IO-Link
アナログ
COM3 E8FC-25ST 追加

アダプタ

対応口径 ねじ種類 材質 形式 貸出希望リストに追加
A呼称 B呼称
10A 3/8” R(テーパねじ) SUS304 E8FC-YA-R10A 追加
15A 1/2” R(テーパねじ) E8FC-YA-R15A 追加
20A 3/4” R(テーパねじ) E8FC-YA-R20A 追加
25A 1” R(テーパねじ) E8FC-YA-R25A 追加

ケーブル(センサI/Oコネクタ)

種類 形状 コード長 形式 貸出希望リストに追加
片側コネクタ ストレート形 2m XS5F-D421-D80-F 追加
5m XS5F-D421-G80-F 追加

IoT液体圧力センサ

対応媒体 定格圧力範囲 制御出力 通信方式 IO-Link伝送速度 形式 貸出希望リストに追加
E8PC 液体および気体 -0.1~+1MPa PNP/NPN
切替式
IO-Link
アナログ
COM3 E8PC-010ST 追加
0~+10MPa PNP/NPN
切替式
IO-Link
アナログ
COM3 E8PC-100ST 追加
0~+40MPa PNP/NPN
切替式
IO-Link
アナログ
COM3 E8PC-400ST 追加

アダプタ

タイプ ねじの呼び径 ねじ種類 材質 形式 貸出希望リストに追加
A呼称 B呼称
R1/8オス 6A 1/8" R(テーパねじ) SUS304 E8PC-YA-A18 追加
R1/4オス 8A 1/4" R(テーパねじ) E8PC-YA-A14 追加
R3/8オス 10A 3/8" R(テーパねじ) E8PC-YA-A38 追加

ケーブル(センサI/Oコネクタ)

種類 形状 コード長 形式 貸出希望リストに追加
片側コネクタ ストレート形 2m XS5F-D421-D80-F 追加
5m XS5F-D421-G80-F 追加