「追加」ボタンをクリックするとテスト機貸出希望リストに追加されます。複数選択後、「テスト機貸出希望リスト」画面より一括でのお申し込みが可能です。
形 | 光学方式 | ビーム形状 | 検出距離 | 形式 | 貸出希望リストに追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX2 | センサヘッド | 拡散反射形 | ラインビーム | 50±10mm | ZX2-LD50L 0.5M | |
スポットビーム | ZX2-LD50 0.5M | |||||
ラインビーム | 100±35mm | ZX2-LD100L 0.5M | ||||
スポットビーム | ZX2-LD100 0.5M | |||||
正反射形 | スポットビーム | 48±5mm | ZX2-LD50V 0.5M |
形 | 電源/アクセサリ | 仕様 | 形式 | 貸出希望リストに追加 | |
---|---|---|---|---|---|
ZX2 | アンプユニット | DC | NPN | ZX2-LDA11 2M | |
アクセサリ | 演算ユニット | ZX2-CAL | |||
通信インターフェイスユニット | RS-232Cタイプ | ZX2-SF11 | |||
延長コード | コード長1m | ZX2-XC1R | |||
コード長4m | ZX2-XC4R | ||||
コード長9m | ZX2-XC9R | ||||
取りつけ金具 | 適用センサヘッドZX2-LD50タイプ | E39-L178 | |||
適用センサヘッドZX2-LD100タイプ | E39-L179 |
形 | 光学方式 | 出力形態 | 検出距離 | 形式 | 貸出希望リストに追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX1 | センサヘッド | 拡散反射形 | NPN | 50±10mm | ZX1-LD50A61 2M | |
NPN | 100±35mm | ZX1-LD100A61 2M | ||||
NPN | 300±150mm | ZX1-LD300A61 2M | ||||
NPN | 600±400mm | ZX1-LD600A61 2M |
受付時間:9:00~17:00
(土・日・12/31~1/3を除く)
※携帯電話からご利用のお客様はこちら。(通話料はお客様負担となります)
TEL:055-982-5015
音声ガイダンスに従い、下記の番号を押してください。
・センサに関するご相談は「2」
・押ボタンスイッチ・温度調節器・電源に関するご相談は「3」